text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설치가 간편한 만능 제품 - 알루미늄과 스테인리스 스틸 재질의 튜브 그립

광범위한 튜브 그립 포트폴리오에 새로운 알루미늄 및 스테인레스 스틸 모델을 추가했습니다. 이 혁신적인 그립은 다용도성, 인체 공학적, 뛰어난 가성비가 특징입니다.

중요 정보 요약:
 

  • 견고성 및 내구성: 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 제작된 튜브 그립과 강화 플라스틱으로 제작된 엔드 피스를 갖춘 새로운 튜브 핸들은 손에 잘 맞을 뿐만 아니라 견고하고 안정적이어서 내구성이 뛰어납니다. 
     
  • 다용도 및 맞춤형: 엔드 피스는 7가지 색상으로 기본 제공됩니다. 요청에 따라 맞춤형 색상 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 그립 튜브는 내츄럴 또는 검정 산화 처리 알루미늄과 광택 스테인레스 스틸로 공급됩니다.
     
  • 빠른 조립: 그립은 두 개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 이는 나사 인서트가 필요하지 않다는 것을 의미하며, 이는 가격 대비 성능이 우수하다는 것을 의미하기도 합니다.
     
  • 가변 길이: 당사는 표준으로 최대 1000mm의 센터 거리를 가진 튜브 그립을 공급합니다. 표준 치수 외에도 모든 맞춤형 길이도 가능합니다. 하중 용량은 최소 1000N입니다.